
E218-16-22
Interruttori di controllo
E218-16-22, 2NA+2NC, 16A, 16 A, EN 250 V AC, 2NO, 2NC, EL. COLORE: GRIGIO, MW: 1
Codice: 2CCA703060R0001
Codice Metel: E218-16-22
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
85x18x68
1.2-1.5 N·m
16 A
La gamma di Iinterruttori di controllo E218 è disponibile in versioni da 0,5/1 modulo con varie combinazioni di contatti. Questi dispositivi possono essere utilizzati nei quadri di distribuzione per qualsiasi funzione di controllo.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
50/60 Hz
IP20
EN60669-1, VDE0632-1, IEC60068-2-2, IEC60068-2-1, IEC60068-2-38, UL508
0
2
2
4
1 W
87 g
3 kA
-25...+55 °C
250 V
Secondo EN 250 V CA
Secondo UL 508 240 V CA
E218


