H851381DP
Moduli posti esterni
MODULO IP 5'' TOUCH DESFIRE/IC H851381DP, Nero, RFID
Codice: 2TMA130160B0082
Codice Metel: H851381DP
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
143x96x23
Nero
WelcomeIP modulo touch 5", con integrato lettore DESFIRE
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
5 "
Comunicazione, sicurezza e protezione delle porte
IP54
Vetro
RFID, Pincode
299 g