
51381MT
Accessori posti esterni
CHIAVE POSTO ESTERNO 135MM 51381MT, Nero
Codice: 2TMA130160B0025
Codice Metel: 51381MT
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
165x4x26
Nero
WLR304N - Chiave per lo smontaggio del posto esterno di dimensioni 135 mm
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Plastica
14 g