
51351MT
Accessori
CHIAVE POSTO ESTERNO 125MM 51351MT, NERO
Codice: 2TMA130160B0120
Codice Metel: 51351MT
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
165x4x26
Nero
WLR303N - Chiave per lo smontaggio del posto esterno di dimensioni 125 mm
Plastica
13 g