
51021MT-02
Accessori
CHIAVE PE 125MM, GRIGIO
Codice: 2TMA210010N0022
Codice Metel: 51021MT-02
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
164x26x4
Grigio
WLR302C - Chiave per aprire posti esterni da 125mm, completamente in plastica
Plastica
12 g