
41028F-02
Scatole
SCATOLA INCASSO 5 MODULI 125MM, GRIGIO
Codice: 2TMA210010N0013
Codice Metel: 41028F-02
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
418x124x46
Grigio
WLS105X - Scatola da incasso da 5 moduli (5x1), Alluminio - 125mm
IP54
Alluminio
635 g
Montaggio ad incasso





