
41026F-02
Scatole
SCATOLA INCASSO 8 MODULI 125MM, GRIGIO
Codice: 2TMA210010N0012
Codice Metel: 41026F-02
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
345x228x47
Grigio
WLS108X - Scatola da incasso da 8 moduli (4x2), Alluminio - 125mm
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IP54
Alluminio
1,31 kg
Montaggio ad incasso





