
41024F-02
Scatole
SCATOLA INCASSO 4 MODULI 125MM, GRIGIO
Codice: 2TMA210010N0010
Codice Metel: 41024F-02
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
345x124x46
Grigio
WLS104X - Scatola da incasso da 4 moduli (4x1), Alluminio - 125mm
IP54
Alluminio
541 g
Montaggio ad incasso





