
41023F-02
Scatole
SCATOLA INCASSO 3 MODULI 125MM, GRIGIO
Codice: 2TMA210010N0009
Codice Metel: 41023F-02
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
272x124x46
Grigio
WLS103X - Scatola da incasso da 3 moduli (3x1), Alluminio - 125mm
IP54
Alluminio
483 g
Montaggio ad incasso





