
41021F-02
Scatole
SCATOLA INCASSO 1 MODULO 125MM, GRIGIO
Codice: 2TMA210010N0007
Codice Metel: 41021F-02
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
126x124x46
Grigio
WLS101X - Scatola da incasso da 1 moduli (1x1), Alluminio - 125mm
IP54
Alluminio
305 g
Montaggio ad incasso





