Gli alimentatori ABB i-bus® KNX offrono una tensione di bus sicura per i dispositivi KNX connessi. Le versioni da 320 e 640 mA sono disponibili anche con funzionalità di diagnosi per il monitoraggio, ad esempio, di tensione e corrente del bus.
Gli IP Router permettono l’Integrazione degli impianti KNX con le reti IP, per la visualizzazione, la programmazione o il collegamento rapido alla linea o all’area.
Con i gateway è possibile integrare altri protocolli, ad esempio Modbus, nel sistema KNX.