HK1-20L
Accessori salvamotori MS
HK1-20L CONTATTO LATERALE AUX 2NA ANTICIPATO
Codice: 1SAM201902R1004
Codice Metel: HK1-20L
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
90x9x78,5
Circuito ausiliare 0.8 ...1.2 N·m
Salvamotori e relè termici-MS116, Mx132, MS132T e Mx165 - Accessori-Contatti ausiliari per MS116, Mx132 e Mx165
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
100000 cicli
IP20
600 V CA
0
2
0
0,035 kg
IEC, UL, CSA
In funzione -25 ... +60 °C
Circuito ausiliario 6 kV
690/600 V CA/V CC
Circuito principale 690 V
690 V
Montaggio laterale
Terminali a vite