HK1-11K
Accessori salvamotori MS
HK1-11K CONTATTI AUSILIARI PER MS-K
Codice: 1SAM201902R1201
Codice Metel: HK1-11K
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
90x9x74,5
Salvamotori-Accessori con attacco a molla Push-in
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
100000 cicli
100000 cicli
IP20
Circuito principale 600 V CA
1
1
0,035 kg
IEC, UL, CSA
In funzione -25 ... +60 °C
In magazzino -50 ... +80 °C
Circuito ausiliario 6 kV
690 V CA
600 V CC
690 V
Montaggio laterale
Terminali a molla push-in
HK1