EP 089 5
Salvamotori MS116
MS116 4,00-6,30A Interruttore salvamotore 50KA
Codice: 1SAM250000R1009
Codice Metel: EP 089 5
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
4.0 ... 6.3 A
class 10 A
MS116-6.3 Salvamotori e relè termici
Codice Ordine: EP 089 5 - Salvamotori e relè termici-Interruttori di protezione magnetotermica in classe 10-Salvamotori MS116 classe 10
Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE / 20110608
100000 cicli i
100000 ciclo i
3
ON / OFF
2000 m
IEC/EN 60947-1
0.265 kg
0.7 ... 1.8 watt
230 V AC 50 kA
230 V AC 75 kA
690 V CA
Connessione a vite
MS116