TF140DU-142 RELE' TERMICO 110-142 CLASSE 10
Codice: 1SAZ431201R1004
Codice Metel: TF140DU142
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
110 ... 142 A
Codice Ordine: TF140DU142 - Salvamotori e relè termici-Relè termici a bimetalli-Montaggio diretto su contattori AF116…AF146
TF140DU-142 Salvamotori e relè termici
Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE / 20110608
3
IEC/EN 60947-1
0.820 kg
Connessione a vite
TF140DU