
VBC6A-30-01-01
Minicontattori B
VBC6A-30-01-01 Minicontattori 24 V DC - 3 NO - 0 NC - Screw Terminals
Codice: GJL1213911R0011
Codice Metel: VBC6A-30-01-01
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
57,5x96,2x46,7
Control circuit 0.8 ... 1.1 N·m
Circuito principale 0.8 ... 1.1 N·m
64 A
220 / 240 V 40 °C 20 A
220 / 240 V 55 °C 16 A
380 / 440 V 40 °C 20 A
380 / 440 V 55 °C 16 A
690 V 40 °C 6 A
690 V 55 °C 6 A
230 V 55°C 9 A
400 V 55 °C 9 A
500 V 55 °C 6.5 A
690 V NO 55°C 3.5 A
230 V Tre fasi 2.2 kW
400 V Tre fasi 4 kW
500 V Tre fasi 4 kW
690 V Tre fasi, NO 3 kW
Circuito principale 20 A
Minicontattori invertitori tripolari con connessione a vite-4 kW (AC-3), bobina in c.c. e interblocco di sicurezza
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Nr. operations 10000000 cicli
Circuito di controllo DC
Circuito principale 60 Hz
Circuito principale 50 Hz
Circuito principale DC
3
Terminali del circuito ausiliario IP20
Terminali del circuito di controllo IP20
Terminali del circuito principale IP20
2000 m
AC-1 300 cicli orari
AC-15 600 cicli orari
AC-3 600 cicli orari
DC-1 600 cicli orari
DC-13 600 cicli orari
DC-3 600 cicli orari
Circuito principale 600 V CA
IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-5-1, UL 60947-1, UL 60947-4-1, IEC 60335-2-40 A2L
0
1
3
0
3
A condizioni operative nominali AC-1 per polo 1 W
0,355 kg
IEC, UL
-20 ... +55 °C
Circuito principale 6 kV
24 V CC
Circuito ausiliario 690 V CA
Circuito ausiliario 250 V CC
Circuito principale 690 V CA
Circuito principale 220 V CC
690 V
Secondo UL/CSA 600 V
Guida DIN, Vite
Terminali a vite