
VB7A-30-01-80
Minicontattori B
VB7A-30-01-80 Minicontattori 220 ... 240 V AC - 3 NO - 0 NC - Screw Terminals
Codice: GJL1311911R8010
Codice Metel: VB7A-30-01-80
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
57,5x96,2x46,7
Control circuit 0.8 ... 1.1 N·m
Circuito principale 0.8 ... 1.1 N·m
96 A
(220 / 240 V) 40 °C 20 A
(220 / 240 V) 55 °C 16 A
(380 / 440 V) 40 °C 20 A
(380 / 440 V) 55 °C 16 A
(690 V) 40 °C 6 A
(690 V) 55 °C 6 A
(230 V) 55°C 12 A
(400 V) 55 °C 12 A
(500 V) 55 °C 9 A
(690 V) NO 55°C 3.5 A
(230 V) Tre fasi 3 kW
(400 V) Tre fasi 5.5 kW
(500 V) Tre fasi 5.5 kW
(690 V) Tre fasi, NO 3 kW
Circuito principale 20 A
Minicontattori invertitori tripolari con connessione a vite-5,5 kW (AC-3), bobina in c.a. e interblocco di sicurezza
Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Nr. operations 10000000 ciclo (i)
Circuito principale 60 Hz
Circuito principale 50 Hz
Circuito principale DC
3
Terminali del circuito principale IP20
2000 m
AC-1 300 cicli orari
AC-15 600 cicli orari
AC-3 600 cicli orari
DC-1 600 cicli orari
DC-13 600 cicli orari
DC-3 600 cicli orari
Circuito principale 600 V CA
IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-5-1, UL 60947-1, UL 60947-4-1, IEC 60335-2-40 A2L
0
1
3
0
3P
a Condizioni Operative Nominali AC-1 per Polo 1,4 W
0,355 kg
IEC, UL
-20 ... +55 °C
Circuito principale 6 kV
220 ... 240 V CA
Circuito ausiliario 690 V CA
Circuito ausiliario 250 V CC
Circuito principale 690 V CA
Circuito principale 220 V CC
690 V
Secondo UL/CSA 600 V
DIN-Rail, Screw
Screw Terminals