
VB7300185
Minicontattori B
VB7-30-01-85 380-415V 40-450HZ MINICONTATTORE INVERTITORE
Codice: GJL1311901R8015
Codice Metel: VB7300185
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
1NC
220 / 240 V 40 °C 20 A
220 / 240 V 55 °C 16 A
380 / 440 V 40 °C 20 A
380 / 440 V 55 °C 16 A
690 V 40 °C 6 A
690 V 55 °C 6 A
230 V 55°C 12 A
400 V 55 °C 12 A
500 V 55 °C 9 A
690 V NO 55°C 3.5 A
Codice Ordine: VB7300185 - Minicontattori-Minicontattori invertitori tripolari con connessione a vite-5,5 kW AC-3, bobina in c.a. senza interblocco di sicurezza
VB7-30-01-85 bob. 380-415 V 40-450 Hz, aux 2NC
Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE / 20110608
10 milioni di cicli
3
2000 m
AC-1 300 cicli orari
AC-15 5 600 cicli orari
AC-3 600 cicli orari
DC-1 Dc1 600 cicli orari
DC-13 600 cicli orari
DC-3 600 cicli orari
IEC/EN 60947-1
3
0
1
3
3
a Condizioni Operative Nominali per Polo / 2 watt
0.355 kg
380 ... 415 V AC
Circuito Ausiliario 690 V CA
250 V CC 2H
Circuito Principale 690 V CA
220 V CC 2H
Connessione a vite

