
MP0DAE5
Accessori minicontattori M
MP0DAE5 Surge Suppressor Varistor 50-127V AC/DC
Codice: 1SAL204848R9906
Codice Metel: MP0DAE5
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
18x9x31
The MP0DAE5 is a surge suppressor for contactor coils. Designed to reduce the maximum overvoltage peak value and to limit or even completely eliminate the high pre-damping voltage frequencies for a rated control circuit voltage between 50 ... 127 V. The surge suppressor is simply plugged onto the front of all MC1, MC2 and MCR variants.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
3000 m
IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, UL 60947-1, UL 60947-4-1
0,006 kg
IEC, UL
-25 ... +55 °C
50 ... 127 V CA
Funzionamento in DC 50 ... 127 V CC
750 V
Montaggio frontale, condotto a parete
MP0