
MP0CAE3
Accessori minicontattori M
MP0CAE3 Surge Suppressor Diode 6-240VDC
Codice: 1SAL100546R9906
Codice Metel: MP0CAE3
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
18x9x31
The MP0CAE3 is a surge suppressor diode for contactor coils. Designed to reduce the maximum overvoltage peak value and to limit or even completely eliminate the high pre-damping voltage frequencies for a rated control circuit voltage between 6 ... 240 V. The surge suppressor is simply plugged onto the front of all MC1, MC2 and MCR DC operated variants.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
3000 m
IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, UL 60947-1, UL 60947-4-1
0,006 kg
IEC, UL
-25 ... +55 °C
Funzionamento in DC 6 ... 240 V CC
750 V
Montaggio frontale, condotto a parete
MP0