Electrification businessCatalogo generale

MP0AAE2

Accessori minicontattori M

MP0AAE2 Surge Suppressor R/C 72-240V 50/60Hz

Codice: 1SAL100545R9906
Codice Metel: MP0AAE2

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • 18x9x31

  • The MP0AAE2 is a surge suppressor for contactor coils. Designed to reduce the maximum overvoltage peak value and to limit or even completely eliminate the high pre-damping voltage frequencies for a rated control circuit voltage between 72 ... 240 V. The surge suppressor is simply plugged onto the front of all MC1, MC2 and MCR AC operated variants.

  • In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019

  • 3000 m

  • IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, UL 60947-1, UL 60947-4-1

  • 0,006 kg

  • IEC, UL

  • -25 ... +55 °C

  • 72 ... 240 V CA

  • 750 V

  • Montaggio frontale, condotto a parete

  • MP0

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci