MP0AAE1 Surge Suppressor R/C 12-60V 50/60Hz
Codice: 1SAL100544R9906
Codice Metel: MP0AAE1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
18x9x31
The MP0AAE1 is a surge suppressor for contactor coils. Designed to reduce the maximum overvoltage peak value and to limit or even completely eliminate the high pre-damping voltage frequencies for a rated control circuit voltage between 12 ... 60 V. The surge suppressor is simply plugged onto the front of all MC1 and MC2 AC operated variants.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
3000 m
IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, UL 60947-1, UL 60947-4-1
0,006 kg
IEC, UL
-25 ... +55 °C
12 ...60 V CA
750 V
Montaggio frontale, condotto a parete
MP0