
MC2CB00ATWD
Minicontattori M
MC2CB00ATWD Mini Contactor 2NO+2NC 24VDC +/-30%
Codice: 1SAL101965R9902
Codice Metel: MC2CB00ATWD
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
48x45x68
Control circuit 0.8 N·m
Circuito principale 0.8 ... 1.0 N·m
At 40 °C ambient temp, in free air, from a cold state 10 s 96 A
690 V 55 °C 20 A
690 V 70 °C 16 A
230 V 55 °C 20 A
230 V 70 °C 16 A
400 V 55 °C 20 A
400 V 70 °C 16 A
500 V 55 °C 20 A
500 V 70 °C 16 A
230 V 55°C 12 A
400 V 55 °C 12 A
500 V 55 °C 10 A
690 V NO 55°C 5 A
230 V three phase 3 kW
400 V tre fasi 5.5 kW
500 V three phase 5.5 kW
690 V three phase, NO 4 kW
Circuito principale 20 A
The MC2CB00ATWD mini contactor is a dimension optimized 4 pole contactor with screw terminals. This device is a great solution when high performances are needed but the space is limited. Mini contactors are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for the control of single or three-phase loads up to 5.5 kW (AC-3) and 20 A / 690 V (AC-1) or switching of control signals. The product is equipped with an extended operating limits coil and it's suitable for wall or rail mounting.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
10000000 cicli
Circuito di controllo DC
Circuito principale 50 Hz
Circuito principale 60 Hz
Circuito principale DC
Terminali del circuito di controllo IP20
Terminali del circuito principale IP20
3000 m
AC-1 300 cicli orari
AC-15 360 cicli orari
AC-3 1200 cicli orari
DC-1 600 cicli orari
DC-13 360 cicli orari
DC-3 600 cicli orari
600 V CA
IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, UL 60947-1, UL 60947-4-1
0
0
2
2
4
A condizioni operative nominali AC-1 per polo 0,7 W
0,25 kg
IEC, UL
-40 ... +70 °C
Circuito principale 6 kV
24 V CC
Circuito principale 690 V CA
Circuito principale 440 V CC
750 V
Guida DIN, Vite
Terminali a vite
MC2