
MC1I301ATD
Minicontattori M
MC1I301ATD Mini Contactor 3NO AUX 1NC 24VDC 1,2W
Codice: 1SAL100573R9901
Codice Metel: MC1I301ATD
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
48x45x68
Circuito ausiliare 0.8 ... 1.0 N·m
Control circuit 0.8 N·m
Circuito principale 0.8 ... 1.0 N·m
At 40 °C ambient temp, in free air, from a cold state 10 s 72 A
690 V 55 °C 20 A
690 V 70 °C 16 A
230 V 55 °C 20 A
230 V 70 °C 16 A
400 V 55 °C 20 A
400 V 70 °C 16 A
500 V 55 °C 20 A
500 V 70 °C 16 A
230 V 55°C 9 A
400 V 55 °C 9 A
500 V 55 °C 8 A
690 V NO 55°C 5 A
230 V three phase 2.2 kW
400 V tre fasi 4 kW
500 V three phase 4 kW
690 V three phase, NO 4 kW
Circuito ausiliare 10 A
Circuito principale 20 A
The MC1I301ATD mini contactor is a dimension optimized 3 pole contactor with 1 NC auxiliary contact and screw terminals. This device is a great solution when high performances are needed but the space is limited. Mini contactors are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for the control of single or three-phase loads up to 4 kW (AC-3) and 20 A / 690 V (AC-1) or switching of control signals. Thanks to the very low energy consumption coil, this product can be directly controlled by a PLC.The product is suitable for wall or rail mounting.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
10000000 cicli
Circuito ausiliario 50 Hz
Circuito ausiliario 60 Hz
Circuito ausiliario DC
Circuito di controllo DC
Circuito principale 50 Hz
Circuito principale 60 Hz
Circuito principale DC
Terminali del circuito ausiliario IP20
Terminali del circuito di controllo IP20
Terminali del circuito principale IP20
3000 m
AC-1 300 cicli orari
AC-15 360 cicli orari
AC-3 1200 cicli orari
DC-1 600 cicli orari
DC-13 360 cicli orari
DC-3 600 cicli orari
600 V CA
IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-5-1, UL 60947-1, UL 60947-4-1, UL 60947-5-1
0
1
3
0
3
A condizioni operative nominali AC-1 per polo 0,7 W
0,25 kg
IEC, UL
-40 ... +70 °C
Circuito ausiliario 6 kV
Circuito principale 6 kV
24 V CC
Circuito ausiliario 690 V CA
Circuito ausiliario 440 V CC
Circuito principale 690 V CA
Circuito principale 440 V CC
750 V
Guida DIN, Vite
Terminali a vite
MC1