
MARN220AT
Accessori minicontattori M
MARN220AT Auxiliary Contact 2NO screw terminal, front mounted
Codice: 1SAL100994R9906
Codice Metel: MARN220AT
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
27x45x35
Circuito ausiliare 0.8 N·m
Circuito ausiliare 10 A
The MARN220AT is an auxiliary contact for front mounting with 2NO contacts and screw terminals. Auxiliary contacts are used for the operation of auxiliary circuits and control circuits. The auxiliary contact meets the requirements of EN 50005.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
3000 m
AC-15 360 cicli orari
DC-13 360 cicli orari
600 V CA
IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, UL 60947-1, UL 60947-5-1
2
0
0
0
2
A condizioni operative nominali per polo 0,4 W
0,03 kg
IEC, UL
-40 ... +70 °C
Circuito ausiliario 6 kV
Circuito ausiliario 690 V CA
Circuito ausiliario 440 V CC
750 V
Contatto ausiliario
Montato anteriormente sul contattore
Terminali a vite
MARN