
MARN220AR
Accessori minicontattori M
MARN220AR Auxiliary Contact 2NO ring tongue terminal, front mounted
Codice: 1SAL103349R9906
Codice Metel: MARN220AR
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
27x45x35
Circuito ausiliare 0.8 N·m
Circuito ausiliare 10 A
The MARN220AR is an auxiliary contact for front mounting with 2NO contacts and ring tongue terminals. Auxiliary contacts are used for the operation of auxiliary circuits and control circuits. The auxiliary contact meets the requirements of EN 50005.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
3000 m
AC-15 360 cicli orari
DC-13 360 cicli orari
600 V CA
IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, UL 60947-1, UL 60947-5-1
2
0
0
0
2
A condizioni operative nominali per polo 0,4 W
0,03 kg
IEC, UL
-40 ... +70 °C
Circuito ausiliario 6 kV
Circuito ausiliario 690 V CA
Circuito ausiliario 440 V CC
750 V
Contatto ausiliario
Montato anteriormente sul contattore
Terminali con linguetta ad anello
MARN