
HF9-R-24VDC
Avviatori elettronici compatti HF
HF9-R 3kW (AC-53) reg. 1,5 … 6,5 A alim. 24 V c.c.
Codice: 1SAT144000R1011
Codice Metel: HF9-R-24VDC
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
99x22,5x114,5
Circuito di controllo 0.5 ... 0.6 N·m
Circuito principale 0.5 ... 0.6 N·m
0,003 A
9 A
Contattori fino a 100A - Avviatore elettronico compatto - Serie HF - Avviatore con inversione di marcia
Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE
30000000 cicli
2000 m
Circuito principale 50/60 Hz
Avviamento invertito in linea
2
Involucro IP20
Terminali del circuito principale IP20
2000 m
500 V CA
IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-2, UL 60947-1, UL 60947-4-2
1
3
3
3
3
Massimo 14.6 W
Minimo 1.1 W
0,174 kg
IEC, UL
In funzione -25 ... +70 °C
Funzionamento compensato -40 ... + 80 °C
Circuito principale 6 kV
Funzionamento in CD 24 V CC
24 V CC
Circuito principale 500 V CA
690 V
Terminali a vite