
GF1325-20-22-53
Contattori GF
GF1325-20-22-53
Codice: 1SFL647731R5322
Codice Metel: GF1325-20-22-53
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
355x253x300
2 NO, 2 NC
A 40 °C temperatura ambiente, in aria libera, a partire dallo stato di freddo 10 s 7920 A
A 40 °C temperatura ambiente, in aria libera, a partire dallo stato di freddo 15 min 1740 A
A 40 °C temperatura ambiente, in aria libera, a partire dallo stato di freddo 1 min 4750 A
A 40 °C temperatura ambiente, in aria libera, a partire dallo stato di freddo 1 s 9500 A
A 40 °C temperatura ambiente, in aria libera, a partire dallo stato di freddo 30 s 6340 A
Secondo IEC 60947-4-1, Contattori aperti q = 40 °C 1375 A
Contattore bifase adatto per applicazioni di energia solare fotovoltaica fino a max 1500 V CC. Funziona con un'ampia gamma di tensioni 100-250V AC 50/60Hz e DC.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
0,05 milione
Circuito di controllo 50/60 Hz
Secondo IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 bobine IP20
Secondo IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 terminali principali IP00
2000 m
15 cicli orari
1500 V
2
2
2
0
2
14,3 kg
Vicino al contattore senza relè termico O/L 0,85 ... 1,1 Uc -40 ... 70 °C
Vicino al contattore per stoccaggio -40 ... 70 °C
Circuito principale 8 kV
50 Hz 100...250 V
60 Hz 100...250 V
Funzionamento in DC 100...250 V
Circuito principale 1500 V
Secondo IEC 60947-4-1 e VDE 0110 Gr. C 1500 V
Secondo UL/CSA 1500 V
Barre
GF1325