
GAE75-10-00 24V DC
Contattori GA - GAE
GAE75-10-00 24V DC
Codice: 1SBL419025R8100
Codice Metel: GAE75-10-00 24V DC
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
132x82x108
Secondo IEC 60947-4-1 contattori aperti q = 40 °C 125 A
Contattori fino a 100A-Prodotti speciali-Prodotti speciali
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
3000 m
Secondo IEC 60529 IEC 60947-1 EN 60529 bobine IP20
Secondo IEC 60529 IEC 60947-1 EN 60529 terminali principali IP10
3000 m
300 cicli orari
1000 V CC
0
0
1
0
1,26 kg
Secondo IEC 60068-2-30 e 60068-2-11 - UTE C 63-100 specifica II
Close to contactor for storage -60 ... +80 °C
Near contactor for operation in free air 0.85 ... 1.1 Uc -40 ... +55 °C
Near contactor for operation in free air Uc -40 ... 70 °C
8 kV
Funzionamento in CD 24 V
Circuito principale 1000 V CC
Acc. to IEC 60947-4-1 1000 V
Secondo UL/CSA 600 V
Terminali a vite
GAE75