Electrification businessCatalogo generale

EM 676 2

Minicontattori B

BC7-30-01-2.4-51 17-32VCC, 2.4W minicontattore

Prodotto sostenibile

Codice: GJL1313001R5011
Codice Metel: EM 676 2

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • 1NC

  • 220 / 240 V 40 °C 20 A

    220 / 240 V 55 °C 16 A

    380 / 440 V 40 °C 20 A

    380 / 440 V 55 °C 16 A

    690 V 40 °C 6 A

    690 V 55 °C 6 A

  • 230 V 55°C 12 A

    400 V 55 °C 12 A

    500 V 55 °C 9 A

    690 V NO 55°C 3.5 A

  • Codice Ordine: EM 676 2 - Minicontattori-Minicontattori tripolari con connessione a vite-5,5 kW AC-3, bobina in c.c. per collegamento a PLC

  • BC7-30-01-2.4-51 bob. 17-32 V c.c., 2.4 W, aux 1NC

  • Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE / 20110608

  • 10 milioni di cicli

  • 2000 m

  • AC-1 300 cicli orari

    AC-15 5 600 cicli orari

    AC-3 600 cicli orari

    DC-1 Dc1 600 cicli orari

    DC-13 600 cicli orari

    DC-3 600 cicli orari

  • IEC/EN 60947-1

  • 3

  • 0

  • 1

  • 3

  • 3

  • a Condizioni Operative Nominali per Polo / 2 watt

  • 0.175 kg

  • 17 ... 32 V DC

  • Circuito Ausiliario 690 V CA

    250 V CC 2H

    Circuito Principale 690 V CA

    220 V CC 2H

  • Connessione a vite

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci