
EM 566 5
Minicontattori B
B7-30-01-03 48V 40-450Hz minicontattore
Codice: GJL1311001R0013
Codice Metel: EM 566 5
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
1NC
220 / 240 V 40 °C 20 A
220 / 240 V 55 °C 16 A
380 / 440 V 40 °C 20 A
380 / 440 V 55 °C 16 A
690 V 40 °C 6 A
690 V 55 °C 6 A
230 V 55°C 12 A
400 V 55 °C 12 A
500 V 55 °C 9 A
690 V NO 55°C 3.5 A
Codice Ordine: EM 566 5 - Minicontattori-Minicontattori tripolari con connessione a vite-5,5 kW AC-3, bobina in c.a.
B7-30-01-03 bob. 48 V 40-450 Hz, aux 1NC
Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE / 20110608
10 milioni di cicli
2000 m
AC-1 300 cicli orari
AC-15 5 600 cicli orari
AC-3 600 cicli orari
DC-1 Dc1 600 cicli orari
DC-13 600 cicli orari
DC-3 600 cicli orari
IEC/EN 60947-1
3
0
1
3
3
a Condizioni Operative Nominali per Polo / 2 watt
0.175 kg
48 V AC
Circuito Ausiliario 690 V CA
250 V CC 2H
Circuito Principale 690 V CA
220 V CC 2H
Connessione a vite