Electrification businessCatalogo generale

EL 332 3

Minicontattori B

B6-30-01-02 42V 40-450HZ MINICONTATTORE

Prodotto sostenibile

Codice: GJL1211001R0012
Codice Metel: EL 332 3

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • 1NC

  • 220 / 240 V 40 °C 20 A

    220 / 240 V 55 °C 16 A

    380 / 440 V 40 °C 20 A

    380 / 440 V 55 °C 16 A

    690 V 40 °C 6 A

    690 V 55 °C 6 A

  • 230 V 55°C 9 A

    400 V 55 °C 9 A

    500 V 55 °C 6.5 A

    690 V NO 55°C 3.5 A

  • Codice Ordine: EL 332 3 - Minicontattori-Minicontattori tripolari con connessione a vite-4 kW AC-3, bobina in c.a.

  • B6-30-01-02 bob. 42 V 40-450 Hz, aux 1NC

  • Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE / 20110608

  • 10 milioni di cicli

  • 2000 m

  • AC-1 300 cicli orari

    AC-15 5 600 cicli orari

    AC-3 600 cicli orari

    DC-1 Dc1 600 cicli orari

    DC-13 600 cicli orari

    DC-3 600 cicli orari

  • IEC/EN 60947-1

  • 3

  • 0

  • 1

  • 3

  • 3

  • a Condizioni Operative Nominali per Polo / 2 watt

  • 0.175 kg

  • 42 V AC

  • Circuito Ausiliario 690 V CA

    250 V CC 2H

    Circuito Principale 690 V CA

    220 V CC 2H

  • Connessione a vite

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci