
BC73010F07
Minicontattori B
BC7-30-10-F-07 12VCC minicontattore
Codice: GJL1313003R0107
Codice Metel: BC73010F07
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
1NA
220 / 240 V 40 °C 20 A
220 / 240 V 55 °C 16 A
380 / 440 V 40 °C 20 A
380 / 440 V 55 °C 16 A
690 V 40 °C 6 A
690 V 55 °C 6 A
230 V 55°C 12 A
400 V 55 °C 12 A
500 V 55 °C 9 A
690 V NO 55°C 3.5 A
Codice Ordine: BC73010F07 - Minicontattori-Minicontattori tripolari con connessione a faston-5,5 kW AC-3, bobina in c.c.
BC7-30-10-F-07 bob. 12 V c.c., aux 1NA
Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE / 20110608
10 milioni di cicli
2000 m
AC-1 300 cicli orari
AC-15 5 600 cicli orari
AC-3 600 cicli orari
DC-1 Dc1 600 cicli orari
DC-13 600 cicli orari
DC-3 600 cicli orari
IEC/EN 60947-1
3
1
0
3
3
a Condizioni Operative Nominali per Polo / 2 watt
0.17 kg
12 V DC
Circuito Ausiliario 690 V CA
250 V CC 2H
Circuito Principale 690 V CA
220 V CC 2H
Connessione FASTON