
BC6-22-00-04
Minicontattori B
BC6-22-00-04 Minicontattori 110 ... 125 V DC - 2 NO - 2 NC - Screw Terminals
Codice: GJL1213501R0004
Codice Metel: BC6-22-00-04
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
57,5x52,5x46,7
Control circuit 0.8 ... 1.1 N·m
Circuito principale 0.8 ... 1.1 N·m
64 A
220 / 240 V 40 °C 20 A
220 / 240 V 55 °C 16 A
380 / 440 V 40 °C 20 A
380 / 440 V 55 °C 16 A
690 V 40 °C 6 A
690 V 55 °C 6 A
230 V 55°C 9 A
400 V 55 °C 9 A
500 V 55 °C 6.5 A
690 V NC 55°C 3.5 A
690 V NO 55°C 3.5 A
230 V Tre fasi 2.2 kW
400 V Tre fasi 4 kW
500 V Tre fasi 4 kW
690 V Tre fasi, NC 3 kW
690 V Tre fasi, NO 3 kW
Circuito principale 20 A
Minicontattori quadripolari con connessione a vite-4 kW (AC-3) - 20 A (AC-1 40°C), bobina in c.c.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Nr. operations 10000000 cicli
Circuito di controllo DC
Circuito principale 60 Hz
Circuito principale 50 Hz
Circuito principale DC
Terminali del circuito di controllo IP20
Terminali del circuito principale IP20
2000 m
AC-1 300 cicli orari
AC-3 600 cicli orari
DC-1 600 cicli orari
DC-3 600 cicli orari
Circuito principale 600 V CA
IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-5-1, UL 60947-1, UL 60947-4-1, IEC 60335-2-40 A2L
0
0
2
2
4
A condizioni operative nominali AC-1 per polo 1 W
0,175 kg
IEC, UL
-20 ... +55 °C
Circuito principale 6 kV
110 ... 125 V CC
Circuito principale 690 V CA
Circuito principale 220 V CC
690 V
Secondo UL/CSA 600 V
Guida DIN, Vite
Terminali a vite