
AFS146-30-12-34
Contattori AFS
AFS146-30-12-34
Codice: 1SFL467081R3412
Codice Metel: AFS146-30-12-34
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
150x90x126
1 NO, 2 NC
Cable lug 9 N·m
Circuito principale 8 N·m
At 40 °C ambient temp, in free air, from a cold state 10 s, 1168 A
At 40 °C ambient temp, in free air, from a cold state 15 min, 200 A
At 40 °C ambient temp, in free air, from a cold state 1 min, 477 A
At 40 °C ambient temp, in free air, from a cold state 1 s, 1460 A
At 40 °C ambient temp, in free air, from a cold state 30 s 674 A
1000 V 40 °C 225 A
1000 V 60 °C 200 A
1000 V 70 °C 175 A
690 V 40 °C 225 A
690 V 60 °C 200 A
690 V 70 °C 175 A
415 V 60 °C 146 A
440 V 60 °C 146 A
500 V 60 °C 130 A
690 V 60 °C 93 A
1000 V 60 °C 60 A
380 / 400 V 60 °C 146 A
220 / 230 / 240 V 60 °C 146 A
415 V 75 kW
440 V 90 kW
500 V 90 kW
690 V 90 kW
1000 V 75 kW
380 / 400 V 75 kW
220 / 230 / 240 V 45 kW
Secondo IEC 60947-4-1, contattori aperti q = 40 °C 225 A
Contattori oltre 100 A - Contattori tripolari di sicurezza con bobina in c.a./c.c. con contatti ausiliari 1 N.A + 2 N.C.-75 kW (AC-3 400 V) - con interfaccia PLC integrata
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
5 milione
Circuito principale 50/60 Hz
Secondo IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 bobine IP20
Secondo IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 terminali principali IP00
Without derating 3000 m
AC-1 300 cicli orari
AC-2 /AC-4 150 cicli orari
AC-3 300 cicli orari
Circuito principale 600 V
1
2
3
0
3
A condizioni operative nominali per polo 10 W
1,3 kg
Close to contactor fitted with thermal O/L relay 0.85 ... 1.1 Uc -25 ... 50 °C
Close to contactor without thermal O/L relay 0.85 ... 1.1 Uc -40 ... 70 °C
Close to contactor for storage -40 ... 70 °C
Circuito principale 8 kV
50 Hz 250 ... 500 V
60 Hz 250 ... 500 V
Funzionamento in CD 250 ... 500 V
Circuito principale 1000 V
Secondo IEC 60947-4-1 e VDE 0110 Gr. C 1000 V
Secondo UL/CSA 600 V
Morsetto doppio
AFS146