
NS62E-20
Contattori ausiliari NS
NS62E-20 cont. 6NA+2NC bob. 24 V, 50/60 Hz - vite
Codice: 1SBH101001R2062
Codice Metel: NS62E-20
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
68x45x100,2
Circuito ausiliare 1 N·m
Control circuit 1 N·m
Per 0.1 s 140 A
Per 1 s 100 A
Secondo IEC 60947-5-1 q = 40 °C 10 A
Contattori fino a 100A-Contattori ausiliari NS con bobina in c.a.-8 contatti con portata 4 A (AC-15/230 V), contatti su due piani
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
3000 m
Circuito ausiliario 50/60 Hz
Secondo IEC 60529 IEC 60947-1 EN 60529 terminali ausiliari IP20
Secondo IEC 60529 IEC 60947-1 EN 60529 bobine IP20
3000 m
AC-15 1200 cicli orari
DC-13 900 cicli orari
IEC 60947-5-1 and EN 60947-5-1, UL 508, CSA C22.2 N°14
6
2
0,26 kg
Categoria B secondo IEC 60947-1 Allegato Q
Close to contactor for storage -60 ... +80 °C
Near contactor for operation in free air -40 ... 70 °C
Circuito ausiliario 6 kV
50 Hz 24 V
60 Hz 24 V
Circuito ausiliario 690 V
Circuito principale 690 V
Secondo IEC 60947-5-1 e VDE 0110 Gr. C 690 V
Secondo UL/CSA 600 V
Terminali a vite
NS