
NFZ62EK-21
Contattori ausiliari NF
NFZ62EK - 21 BOBINA 24 - 60V50/60HZ 20 - 60VDC
Codice: 1SBH136005R2162
Codice Metel: NFZ62EK-21
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
92,3x45x110,5
6 NO, 2 NC
Per 0.1 s 140 A
Per 1 s 100 A
Secondo IEC 60947-5-1 q = 40 °C 16 A
Contattori fino a 100A-Contattori ausiliari NF a molla push-in con bobina c.a. e c.c.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
3000 m
Circuito ausiliario 50/60 Hz
Circuito di controllo 50/60 Hz
3
Secondo IEC 60529 IEC 60947-1 EN 60529 terminali ausiliari IP20
Secondo IEC 60529 IEC 60947-1 EN 60529 bobine IP20
3000 m
AC-15 1200 cicli orari
DC-13 900 cicli orari
IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, UL 508, CSA C22.2 No. 14-13
6
2
8
0,36 kg
Categoria B secondo IEC 60947-1 Allegato Q
Close to contactor for storage -60 ... +80 °C
Near contactor for operation in free air -40 ... 70 °C
Near contactor for operation in free air 0.85 ... 1.1 Uc -40 ... +60 °C
Near contactor for operation in free air Uc -40 ... 70 °C
6 kV
50 Hz 24 ... 60 V
60 Hz 24 ... 60 V
Funzionamento in CD 20 ... 60 V
Circuito ausiliario 690 V
Circuito principale 690 V
Acc. to IEC 60947-5-1 690 V
Secondo UL/CSA 600 V
Terminali a molla push-in
NFZ62E

