NFZ62E-30 bobina 24V c.c.
Codice: 1SBH136001R3062
Codice Metel: NFZ62E-30
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
86x45x130,5
Circuito ausiliare 1.2 N·m
Control circuit 1.2 N·m
Per 0.1 s 140 A
Per 1 s 100 A
Secondo IEC 60947-5-1 q = 40 °C 16 A
Contattori fino a 100A-Contattori ausiliari NF con basso assorbimento-8 contatti con portata 4 A (AC-15/230 V), contatti su due piani
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
3000 m
Circuito ausiliario 50/60 Hz
3
Secondo IEC 60529 IEC 60947-1 EN 60529 terminali ausiliari IP20
Secondo IEC 60529 IEC 60947-1 EN 60529 bobine IP20
3000 m
AC-15 1200 cicli orari
DC-13 900 cicli orari
IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, UL 60335-2-40 LZGH2 A2L, UL 508, CSA C22.2 No. 60335-2-40 LZGH2 A2L, CSA C22.2 No. 14-13
6
2
8
0,49 kg
Categoria B secondo IEC 60947-1 Allegato Q
Close to contactor for storage -60 ... +80 °C
Near contactor for operation in free air -40 ... 70 °C
6 kV
Funzionamento in CD 24 V
Circuito ausiliario 690 V
Acc. to IEC 60947-5-1 690 V
Secondo UL/CSA 600 V
Terminali a vite
NFZ62E