
KC6-31Z-F-01
Minicontattori ausiliari K
KC6 - 31Z - F - 01 MINICONTATTORI 24 V DC - 0 NO - 0 NC - CONNESSIONE A FASTON
Codice: GJH1213003R0311
Codice Metel: KC6-31Z-F-01
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
57,5x52,5x46,5
Circuito ausiliare 6 A
Minicontattori ausiliari con connessione a faston-Bobina in c.c.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
10000000 cicli
Circuito ausiliario 50 Hz
Circuito ausiliario 60 Hz
Circuito ausiliario DC
Circuito di controllo DC
Circuito principale 60 Hz
Circuito principale 50 Hz
Circuito principale DC
Terminali del circuito ausiliario IP20
Terminali del circuito di controllo IP20
2000 m
AC-15 600 cicli orari
DC-13 600 cicli orari
600 V CA
IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-5-1, UL 60947-1, UL 60947-4-1, IEC 60335-2-40 A2L
3
1
0
0
4
A condizioni operative nominali per polo 0,32 W
0,17 kg
IEC, UL
-25 ... +55 °C
Circuito ausiliario 6 kV
24 V CC
Circuito ausiliario 690 V CA
Circuito ausiliario 250 V CC
690 V
Secondo UL/CSA 600 V
Guida DIN, Vite
Connessione a PIN piatto