MACL101AT AUXILIARY CONTACT 1NC SCREW TERMINAL, SIDE MOUNTED
Codice: 1SAL100561R9906
Codice Metel: MACL101AT
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
42,5x9,8x56
Circuito ausiliare 0.8 N·m
Circuito ausiliare 10 A
The MACL101AT is an auxiliary contact for side mounting with 1NC contact and screw terminals. Auxiliary contacts are used for the operation of auxiliary circuits and control circuits. The auxiliary contact meets the requirements of EN 50012.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
3000 m
AC-15 360 cicli orari
DC-13 360 cicli orari
600 V CA
IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, UL 60947-1, UL 60947-5-1
0
1
0
0
1
A condizioni operative nominali per polo 0,4 W
0,017 kg
IEC, UL
-40 ... +70 °C
Circuito ausiliario 6 kV
Circuito ausiliario 690 V CA
Circuito ausiliario 440 V CC
750 V
Montato lateralmente sul contattore
Terminali a vite
MACL