Electrification businessCatalogo generale

AFS12Z-30-22-30

Accessori contattori AFS

AFS12Z-30-22-30 BOBINA 24VDC

Prodotto sostenibile

Codice: 1SBL156082R3022
Codice Metel: AFS12Z-30-22-30

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • 86x45x130,5

  • 2 NO, 2 NC

  • Circuito ausiliare 1.2 N·m

    Circuito di controllo 1.2 N·m

    Circuito principale 1.5 N·m

  • At 40 °C ambient temp, in free air, from a cold state 10 s 150 A

    At 40 °C ambient temp, in free air, from a cold state 15 min 35 A

    At 40 °C ambient temp, in free air, from a cold state 1 min 60 A

    At 40 °C ambient temp, in free air, from a cold state 1 s 300 A

    At 40 °C ambient temp, in free air, from a cold state 30 s 80 A

    Per 0.1 s 140 A

    Per 1 s 100 A

  • 690 V 40 °C 28 A

    690 V 60 °C 28 A

    690 V 70 °C 24 A

  • 415 V 60 °C 12 A

    440 V 60 °C 12 A

    500 V 60 °C 12.5 A

    690 V 60 °C 9 A

    380 / 400 V 60 °C 12 A

    220 / 230 / 240 V 60 °C 12 A

  • 400 V 5.5 kW

    415 V 5.5 kW

    440 V 5.5 kW

    500 V 7.5 kW

    690 V 7.5 kW

    380 / 400 V 5.5 kW

    220 / 230 / 240 V 3 kW

  • Secondo IEC 60947-4-1 contattori aperti q = 40 °C 35 A

    Secondo IEC 60947-5-1 q = 40 °C 16 A

  • Contattori fino a 100A-Contattori tripolari di sicurezza AFS09…AFS96 con bobina c.a. e c.c.

  • 3000 m

  • Circuito ausiliario 50/60 Hz

    Circuito principale 50/60 Hz

  • 3

  • Secondo IEC 60529 IEC 60947-1 EN 60529 terminali ausiliari IP20

    Secondo IEC 60529 IEC 60947-1 EN 60529 bobine IP20

    Secondo IEC 60529 IEC 60947-1 EN 60529 terminali principali IP20

  • 3000 m

  • AC-1 600 cicli orari

    AC-15 1200 cicli orari

    AC-2 /AC-4 300 cicli orari

    AC-3 1200 cicli orari

    DC-13 900 cicli orari

  • 600 V

  • IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, UL 60335-2-40 LZGH2 A2L, UL 60947-4-1, CSA C22.2 No. 60335-2-40 LZGH2 A2L, CSA C22.2 No. 60947-4-1

  • 2

  • 2

  • 3

  • 0

  • 3

  • At 6 A per pole 0.1 W

    A condizioni operative nominali AC-1 per polo 1 W

    A condizioni operative nominali AC-3 per polo 0.2 W

  • 0,49 kg

  • Categoria B secondo IEC 60947-1 Allegato Q

  • Close to contactor fitted with thermal O/L relay -25 ... 60 °C

    Close to contactor without thermal O/L relay -40 ... 70 °C

    Close to contactor for storage -60 ... +80 °C

  • 6 kV

  • Funzionamento in CD 24 V

  • Circuito ausiliario 690 V

    Circuito principale 690 V

  • Acc. to IEC 60947-4-1 690 V

    Acc. to IEC 60947-5-1 690 V

    Secondo UL/CSA 600 V

  • Terminali a vite

  • AFS12Z

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci