
2TMA130050W0067
IP touch®
IP touch 7" LAN+LAN
Codice: 2TMA130050W0067
Codice Metel: 2TMA130050W0067
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
PoE / 24V DC
Bianco
Bianco
7 pollici
64
No
No
Orizzontale
Con IPR/S o IS/S
Welcome IP
No
8
No
Incasso
H8236 5W
No