Frame 7 modules 1-gang Matt Black - Zenit
Codice: 2CLA277710Z1502
Codice Metel: Z2777.1 NT
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
85x205x4,2
Nero opaco
Color: Matt Black
Size (height x width): 205 x 85 mm
Mounting plate code suitable for 100 mm screw distance boxes: Z2777.9 and Z2777.91.
Frame and mounting plate also suitable for 7 module Italian type and American boxes.
Flush mounting boxes code: 1499.7.
IP20
Plastica, termoplastica
IK04