
Z2474.1 DN
Placche in plastica
Frame 4 modules 1-gang Dune - Zenit
Codice: 2CLA247410Z6202
Codice Metel: Z2474.1 DN
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
85x139x4,2
Dune
Color: Dune
Size (height x width): 139 x 85 mm
Mounting plate code suitable for 107 mm screw distance boxes: Z2474.9 and Z2474.91.
Frame and mounting plate also suitable for 4 module Italian type and American boxes.
Flush mounting boxes code: 1499.4
Surface mounting boxes code: N2994.
IP20
Plastica, termoplastica
IK04