
Z2373.1 NT
Placche in plastica
Frame 3 modules 1-gang Matt Black - Zenit
Codice: 2CLA237310Z1502
Codice Metel: Z2373.1 NT
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
85x117x4,2
Nero opaco
Color: Matt Black
Size (height x width): 117 x 85 mm
Mounting plate code suitable for 83,5 mm screw distance boxes: Z2373.9 and Z2373.91.
Frame and mounting plate also suitable for 3 module Italian type boxes, 4"x2" Brazilian boxes and American boxes.
Flush mounting boxes code: 499.3
Surface mounting boxes code: N2993.
IP20
Plastica, termoplastica
IK04