
Z2271.A NT
Placche in plastica
Frame 1-gang 1-gang Matt Black - Zenit
Codice: 2CLA227110Z1502
Codice Metel: Z2271.A NT
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
85x85x4,9
Nero opaco
Color: Matt Black
Size (height x width): 85 x 85 mm.
Mounting plate code suitable for 60mm screw distance boxes: Z2271.9, Z2271.93, Z2271.96 and Z2271.97.
Flush mounting boxes code: 1099 and 999.
Surface mounting boxes code: 8591.
IP20
Plastica, termoplastica
IK04