Presa Schuko Without imprint with Hinged Lid Argento - Zenit
Codice: 2CLA228810N1301
Codice Metel: N2288.1 PL
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
44x44x73
Argento
16 A
Color: Silver.
Rated voltage: 250 Vac
Rated current: 16A
Type F: 2P + E
Shuttered for child safety
Screw terminals
Lid with notch. 180º opening
Size: 2 modules.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IP20
Plastica, termoplastica
2
48 g
IK04
In funzione -5 ... +35 °C
250 V
Montaggio ad incasso
Contatto di protezione - SCHUKO