
N2288.1 DN
Prese
Socket outlet Schuko Without imprint Dune - Zenit
Codice: 2CLA228810N6201
Codice Metel: N2288.1 DN
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
44x44x73
Dune
16 A
Color: Dune.
Rated voltage: 250 Vac
Rated current: 16A
Type F: 2P + E
Shuttered for child safety
Screw terminals
Lid with notch. 180º opening
Size: 2 modules.
IP20
Plastica, termoplastica
2
48 g
IK04
250 V
Montaggio ad incasso
Contatto di protezione - SCHUKO