Presa francesa Without imprint Verde - Zenit
Codice: 2CLA228760N8001
Codice Metel: N2287.6 VD
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
44x44x73
Verde
16 A
Color: Green.
Rated voltage: 250 Vac
Rated current: 16A
Type E: 2P + E
Shuttered for child safety
Screwless terminals.
Suitable to identify special circuits.
Size: 2 modules.
IP20
Plastica, termoplastica
2
1 g
IK04
In funzione -5 ... +35 °C
250 V
Montaggio ad incasso
Pin di messa a terra