Socket outlet FR Matt Black - Zenit
Codice: 2CLA228760N1501
Codice Metel: N2287.6 NT
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
44x44x73
Nero opaco
16 A
Color: Matt Black.
Rated voltage: 250 Vac.
Rated current: 16A.
Type E: 2P + E.
Shuttered for child safety.
Screwless terminals.
Size: 2 modules.
IP20
2
IK04
Montaggio ad incasso
Pin di messa a terra